製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
入力結線のタイプ
バスバー, 端子台
-
出力結線のタイプ
バスバー, 端子台
電気的特性
-
定格短絡電流 (kA)
100
-
過電圧カテゴリ
III
-
動作電圧 (最大) (VAC)
480
-
モータ駆動入力電流 (A)
10, 12.5, 17.5, 25.1, 33, 42, 50, 67, 81, 99, 120, 160, 190, 232, 271, 328, 403
-
定格負荷電力 (kW)
4, 5.5, 7.5, 11, 15, 19, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 200
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
9000, 10000, 13000, 15000, 16000, 18000, 20000, 21000, 24000, 26000, 29000, 37000, 43000, 46000, 49000, 85000, 91000, 99000, 103000, 111000, 114000, 122000, 136000, 144000
寸法
-
製品幅 (mm)
185, 250, 280, 450
-
製品幅 (in)
7.28, 9.84, 11.02, 17.71
-
製品長さ (mm)
349, 350, 402, 403, 468, 523, 631, 633
-
製品長さ (in)
13.74, 13.77, 15.82, 15.86, 18.42, 20.59, 24.84, 24.92
-
製品高さ (mm)
170, 185, 190, 220, 230, 248, 380, 385, 495, 498
-
製品高さ (in)
6.69, 7.28, 7.48, 8.66, 9.05, 9.76, 14.96, 15.15, 19.48, 19.6
使用条件
-
モータ駆動タイプに対応
6 パルス ダイオード整流器および SCR
-
定格電圧および電力効率
>98%
動作/用途
-
目標 THDi @ 定格電力 (%)
10 – 15
-
冷却方法
アクティブ空冷, 自然対流
-
動作高度 (最大) (m)
2000
業界スタンダード
-
取得済み認定
EN 61558-2-20, UL/EN 61800-5-1
-
汚染度
PD2
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-2
-
IP 定格
IP00, IP20
その他
-
フレーム サイズ コード
A, B, C, D, E, F, G