製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
入力結線のタイプ
リング端子
-
出力結線のタイプ
リング端子
電気的特性
-
定格短絡電流 (kA)
100
-
過電圧カテゴリ
III
-
動作電圧 (最大) (VAC)
480, 500
-
モータ駆動入力電流 (A)
1.4, 2.8, 5.1, 7.1, 9.6, 14.1, 19.3, 24.4, 28, 38.5, 47.5, 58, 71, 97, 116, 142, 170, 207, 259, 324, 410
-
定格負荷電力 (kW)
1.1, 2.2, 4, 5.5, 7.5, 11, 15, 19, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 200, 250, 315
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
5000, 6000, 7000, 8000, 10000, 11000, 12000, 13000, 15000, 16000, 17000, 19000, 24000, 27000, 28000, 30000, 31000, 34000, 43000, 44000, 49000, 54000, 55000, 62000, 70000, 77000, 100000, 108000, 109000, 117000, 130000, 147000, 149000, 166000, 183000, 200000, 208000, 225000, 252000, 278000
寸法
-
製品幅 (mm)
160, 180, 210, 260, 290, 340, 353, 462, 550
-
製品幅 (in)
6.29, 7.08, 8.26, 10.23, 11.41, 13.38, 13.89, 18.18, 21.65
-
製品長さ (mm)
302, 370, 430, 491, 635, 863, 1053, 1300
-
製品長さ (in)
11.88, 14.56, 16.92, 19.33, 25, 33.97, 41.45, 51.18
-
製品高さ (mm)
185, 206, 221, 252, 319, 343, 396, 456, 555
-
製品高さ (in)
7.28, 8.11, 8.7, 9.92, 12.55, 13.5, 15.59, 17.95, 21.85
使用条件
-
モータ駆動タイプに対応
6 パルス ダイオード整流器, 6 パルス ダイオード整流器および SCR
-
定格電圧および電力効率
>98%
-
必要な AC ライン リアクトル値 (最小)
.06, .07, .09, .12, .15, .18, .22, .26, .36, .45, .53, .64, .88, 1.02, 1.26, 1.82, 2.55, 3.48, 4.47, 7.85, 16.7
-
必要な DC ライン インダクタンス (最小)
.19, .24, .3, .37, .45, .54, .66, .79, 1.08, 1.32, 1.6, 1.98, 2.69, 3.12, 3.95, 5.39, 7.9, 10.8, 14.8, 26.9, 53.9
動作/用途
-
目標 THDi @ 定格電力 (%)
<5
-
冷却方法
アクティブ空冷, 自然対流
-
動作高度 (最大) (m)
2000
業界スタンダード
-
取得済み認定
EN 61558-2-20, UL/EN 61800-5-1
-
汚染度
PD3
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-2
-
IP 定格
IP00, IP20
その他
-
フレーム サイズ コード
A, B, C, D, E, F, G, H, J