この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 入力結線のタイプ  リング端子

  • 出力結線のタイプ  リング端子

電気的特性

  • 定格短絡電流 (kA) 100

  • 過電圧カテゴリ  III

  • 動作電圧 (最大) (VAC) 480

  • モータ駆動入力電流 (A) 2, 4, 7, 11, 14, 21, 27, 34, 44, 52, 66, 83, 103, 128, 165, 208, 240, 320, 403

  • 定格負荷電力 (kW) 1.1, 2.2, 3.7, 5.6, 7.5, 11, 15, 19, 22, 30, 37, 45, 56, 75, 93, 112, 149, 186, 224

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 11000, 13000, 14000, 16000, 17000, 18000, 20000, 27000, 31000, 35000, 36000, 40000, 46000, 51000, 52000, 57000, 59000, 60000, 65000, 67000, 82000, 90000, 116000, 125000, 137000, 146000, 170000, 187000, 204000, 252000, 269000

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  壁面取り付け

寸法

  • 製品幅 (mm) 6.3, 7.1, 8.3, 10.2, 11.4, 13.4, 13.9, 18.2

  • 製品幅 (in) .24, .27, .32, .4, .44, .52, .54, .71

  • 製品長さ (mm) 11.9, 14.6, 16.9, 19.3, 25, 26.9, 34, 41.5

  • 製品長さ (in) .46, .57, .66, .75, .98, 1.05, 1.33, 1.63

  • 製品高さ (mm) 7.3, 8.1, 8.7, 9.9, 12.6, 13.5, 15.2, 18

  • 製品高さ (in) .28, .31, .34, .38, .49, .53, .59, .7

使用条件

  • モータ駆動タイプに対応  6 パルス ダイオード整流器, 6 パルス ダイオード整流器および SCR

  • 定格電圧および電力効率  >98%

動作/用途

  • 目標 THDi @ 定格電力 (%) <5

  • 冷却方法  アクティブ空冷, 自然対流

  • 動作高度 (最大) (m) 2000

業界スタンダード

  • 取得済み認定  EN 61558-2-20, UL/EN 61800-5-1

  • 汚染度  PD3

  • UL 難燃性グレード  UL 94V-2

  • IP 定格  IP00, IP20

その他

  • フレーム サイズ コード  A, B, C, D, E, F, G, H

参照番号

  • TE用番号 CAT-PA8-F3452

関連資料
利用できるドキュメントはありません。