製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
フィルタ スイッチのタイプ
DPST
-
フィルタリングのレベル
インダクターおよびコンデンサ
-
フィルタリング要件
フィルタなし
-
出力結線のタイプ
PCB 端子, ファストン, 端子台
-
アース チョーク オプション
いいえ, はい
電気的特性
-
インダクタンス L1 (µH)
.32, .78, 1.7, 4.4, 10.9
-
過電圧カテゴリ
II
-
キャパシタンス Cx1
220
-
キャパシタンス Cy1
2.2
-
キャパシタンス Cy2
2.2
-
定格電流 (最大) (A)
1, 2, 4, 6, 10
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (µA)
310, 0
-
漏れ電流 (最大) (AC120V、60Hz) (µA)
180, 0
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
101, 102, 104, 105, 106, 135, 136, 137, 138, 139
-
製品重量 (oz)
3.56, 3.59, 3.66, 3.7, 3.73, 4.76, 4.79, 4.83, 4.86, 4.9
寸法
-
製品幅
49.8 mm [ 1.96 in ]
-
製品長さ
32 mm [ 1.25 in ]
-
製品高さ
55.6 mm [ 2.18 in ]
業界スタンダード
-
取得済み認定
CSA 22.2 No. 8 1986, EN 60320, EN 60601-1, EN 60939, EN 60950, UL 1283, UL 544
-
汚染度
PD2
-
IP 定格
IP40
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-2