製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
入力結線のタイプ
ねじ式スタッド
-
出力結線のタイプ
ねじ式スタッド
電気的特性
-
動作電圧 (最大) (VDC)
650
-
定格電流 (最大) (A)
10, 16, 32, 63, 100, 200
-
漏れ電流 (最大) (AC250V、50Hz) (mA)
.49, 2.3, 4.9, 23, 49
ボディの特徴
-
製品重量 (g)
15, 34, 70, 78, 79, 103, 145, 160, 192, 268
-
製品重量 (oz)
.52, 1.19, 2.46, 2.75, 2.78, 3.63, 5.11, 5.64, 6.77, 9.45
寸法
-
製品幅 (mm)
15, 20, 25, 32, 38
-
製品幅 (in)
.59, .78, .98, 1.25, 1.49
-
製品長さ (mm)
57, 75, 82, 96, 99, 113, 130, 133, 147
-
製品長さ (in)
2.24, 2.95, 3.22, 3.77, 3.89, 4.44, 5.11, 5.23, 5.78
-
製品高さ (mm)
15, 20, 25, 32, 38
-
製品高さ (in)
.59, .78, .98, 1.25, 1.49
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
業界スタンダード
-
IP 定格
IP00
-
UL 難燃性グレード
UL 94V-0