スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
圧電素子 / ピエゾセンサ
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
ピエゾ フィルムは中立軸から変位しているため、曲げにより圧電ポリマ内に非常に高いひずみが生じ、高電圧が生成されます。 アセンブリがダイレクト コンタクトによって偏向されると、デバイスがフレキシブルな「スイッチ」の役割を果たし、生成される出力は MOSFET または CMOS ステージを直接作動させるのに十分な量になります。アセンブリがコンタクトに支えられていて、「フリー スペース」で振動したままになると (曲げストレスを生成しているクランプ/フリー ビームの慣性によって)、デバイスは加速度計または振動センサとして機能するようになります。質量を追加するか、またはクランプによって素子のフリー レングスを変更することにより、特定の用途に適合するようにセンサの共振周波数と感度を変更できます。多軸反応は、質量を中心の外に配置することによって得ることができます。LDTM-028K は、センシング素子が追加の質量によって負荷されたカンチレバー ビームで構成され、低周波数で高感度を実現している振動センサです。
Mikroe の Vibra Sense 2 Click (MIKROE-4355) は、LDT0-028K ピエゾ フィルム振動センサを特長としており、センサの評価と基準設計の作成を簡単に実行できるようになります。クリック基板は、既存の開発キットの機能をさらに拡張できるように設計されたプラグアンドプレイ モジュールです。これらの小型で機能特化型のアドオン モジュールは、すべて mikroBUS™ アダプタ基板との共通インタフェースが備わっています。ユーザーがすぐに始められるように、基準設計の例が提供されています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
Mikroe、Click Board および mikroBUS は、MikroElektronika DOO の商標です。