この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

ピエゾ フィルムからの電気信号は、コンデンサの電極内で生成されます。 入力は、電荷漏れの割合を用途に対して適切に制御するように調整することが重要です。オシロスコープの入力に単にピエゾ フィルム素子を接続するだけでは、通常はハイパス フィルタが形成されてしまい、元のピエゾ信号の低周波数成分が除去されてしまいます。これは素材の真の可能性を評価するうえで、見落としや誤りにつながる可能性があります。特に素材を追求する開発者やエンジニアを対象とした低コストのピエゾ フィルム実験用増幅器を新たに開発した理由はここにあります。電圧または電荷モードでの幅広い感度調節範囲と、ハイパスおよびローパス フィルタの機能は、初めて使うユーザにも経験豊富な専門家にも利点をもたらします。 

特長

  • 電荷または電圧モードでの動作
  • BNC 入力および出力
  • 電荷モードでの 0.01 ~ 1000 mV/pC の感度範囲
  • 電圧モードでの 1 M ~ 1 G の入力抵抗、-40 ~ 40 dB のゲイン
  • 0.1 Hz ~ 100 kHz の -3dB の周波数範囲を持つ多極、ローパスおよびハイパス フィルタリング
  • 内部バッテリー (2 x 9 V) または外部の 24 VDC 電源による動作 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ピエゾ フィルム センサのタイプ  電子インタフェース製品

参照番号

  • TE用番号 CAT-PFS0015

関連資料

データ シート/カタログ ページ