この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

信頼性に優れた TE Connectivity (TE) の次世代型ピエゾ抵抗 MEMS センサを搭載した加速度計です。最適な量の内部ガス減衰により、卓越した耐衝撃性および 6,000 Hz を超える平坦な振幅応答を実現します (加速度レンジ 1,000 G および 2,000 G)。 モデル 1201 および 1201F シリーズ衝突試験用加速度計は、±50 G ~ ±2,000 G のダイナック レンジが用意されています。また、公称 4,000 Ω のインピーダンスを備えたフルブリッジ出力段で構成されており、短い立ち上がり時間でドリフトを最小限に抑える、市場で最も卓越したセンサです。この加速度計は、堅牢なハウジングにパッケージされており、衝突試験用に特別に設計された低ノイズ シールド ケーブルを備えています。モデル 1201 は、接着取り付け用途向けに設計されています。モデル 1201F は、ねじ取り付け用の一体型フランジを備え、#2 ~56 のソケット ヘッド キャップねじが付属しています。モデル 1201 および 1201F シリーズ加速度計は、Stycast (エポキシ樹脂系接着剤) に封入されており、-20°C ~ +85°C の動作温度範囲にわたって IP65 の保護等級を実現します。TE Connectivity では、大量ユーザ向けにユーザフレンドリな Excel 形式のキャリブレーション データも提供しています。このデータにより、各センサにインストールされたキャリブレーション情報をすばやくダウンロードすることができます。

製品の特長

  • DC 応答衝突試験用加速度計
  • 次世代型ピエゾ抵抗 MEMS センサ
  • ±50 G ~ ±2,000 G のダイナック レンジ
  • 衝突試験の厳しい要求に対応した設計
  • SAE-J211 規格に適合
  • 標準 40 mV ZMO 未満
  • 線形性 1% 未満
  • 10,000 G の衝撃保護
  • DC 2 ~ 10 V で励起
  • IP-65 定格
  • 適度なガス減衰
  • 低ノイズ、高耐久性ケーブル
orange bar

用途

  • 衝突試験
  • 自動車安全性試験用途
  • 衝撃・衝突試験
  • 瞬間的落下試験
  • ヘルメット衝撃試験
FAQ

よくある質問 (FAQ)

加速度計とは何ですか?

加速度計は、デバイスまたはシステムの加速度や振動を測定します。物理的には、加速度計は単にフレームに接続されたスプリングのおもりと考えることができます。フレームが動いたときに、引き伸ばされたスプリングが質量を動かせるほど十分なエネルギを発するまで、質量は静止したままです。

 

ピエゾ電気 (PE) 式、ピエゾ抵抗 (PR) 式、静電容量 (VC) 式加速度計の違いは何ですか?
「ピエゾ (piezo)」の語源はギリシャ語で、「圧力を加える (piezein)」という意味です。加速度計の場合、これは原料の基本特性を指しています。伸びたり縮んだりすると、ピエゾ電気 (PE) 材料は電荷を出力し、ピエゾ抵抗 (PR) 材料は抵抗に変化が表れます。静電容量 (VC) センサは最も基本的な加速度計で、2 枚の平行なコンデンサ プレート間を移動する慣性質量の静電容量の変化から加速度を算出します。これらは、今日使用されているほぼすべての加速度計の動作原理です。

 

ピエゾ抵抗加速度計で使われる「減衰」という用語について説明してください。
2 枚の移動する大きなプレートの間にわずかなギャップが生じると、空気が変位し、この変位によって質量の動きが遅くなります。これを「動きの減衰」と呼びます。ギャップが正しく調整されていないと、ピエゾ抵抗加速度計は著しい減衰過少または減衰過多のどちらかの状態になります。減衰過多の問題は、センサから得られる有益な帯域幅の損失です。減衰過少のデバイスでは、活発なピーク応答時に近づくと、加速度計が信号のひずみや損傷を生じる傾向があります。たとえば、Q 値 10 のデバイスは、共振時にゲインが 10 倍になることを意味します。たま、1 g の加速度入力は、慣性質量を 10 g に励起します。

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • ゼロ加速度出力 (mV) ±40

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 2 – 10

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±.1

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-800 ~ 0-3000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  アルマイト

  • 製品重量  2.5 g [ .087 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  粘着

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 加速レンジ (±) (g) 50, 100, 200, 500, 1000

  • 感度 (mV/g) .15, .4, .9, 2

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0001

関連資料

データ シート/カタログ ページ