この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

このユニットは、内蔵機械的防止機構、陽極酸化処理済みアルミニウム合金ハウジング、フレキシブル ケーブル出力を備えています。 センシング素子は、有益な周波数範囲を拡大し、センサ共振によって生じる高周波数共鳴の悪影響を低減するために液体減衰されています。

 

特長

  • シリコン ピエゾ抵抗素子
  • ±25 ~ ±2,000 g レンジ
  • 2 ~ 10 Vdc で励起
  • -20 ~ +80 ºC の温度範囲
  • 大きく減衰されたセンサ
  • 低い横方向感度
  • ±20 mV 未満のゼロ オフセット値

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • ゼロ加速度出力 (mV) ±20

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 2 – 10

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±.15

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-200 ~ 0-4500

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  アルマイト

  • 製品重量  5 g [ .175 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 加速レンジ (±) (g) 25, 100, 250, 500, 1000, 2000

  • 感度 (mV/g) .075, .15, .3, .6, 1.5, 6

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0007

関連資料

データ シート/カタログ ページ