この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

モデル 64B 加速度計は 理想的なガス減衰により卓越した耐衝撃性を備えているほか、8 kHz 超までフラットな周波数応答を実現する、完全なブリッジ出力構成を採用しています。この加速度計では、標準クロストーク精度 < 3% (< 1% のオプションあり)、標準 ZMO < ± 25 mV、線形精度仕様 < ± 1.0% を実現しています。

 

このセンサは Stycast (エポキシ樹脂系接着剤) で完全封止されており、IP66 の環境保護等級に対応しています。公称 4000 Ω のブリッジ抵抗値で電流引き込みを制限するため、ゲージ加熱の影響でウォームアップ時間が大幅に伸びる低抵抗値設計の製品と異なり、短いウォームアップ時間でドリフトを最小限に抑えます。

製品の特長

  • 高度なピエゾ抵抗 MEMS センサ
  • 衝突試験における卓越した精度
  • SAE J211/J2570 準拠
  • ISO 6487 準拠
  • ±50 g ~ ±6,000 g のダイナミック レンジ
  • 機械的なオーバーレンジ防止機構

 

規格

  • 標準で、横方向感度 < 3%
  • > 8kHz の広い帯域幅
  • 標準で、ZMO < 20mV
  • 線形性 < 1% 
  • 10,000 G の衝撃保護
  • DC 2 ~ 10 V で励起
  • IP66 環境シール
  • 適度なガス減衰
  • ウォームアップ時間 < 10 秒 

 

用途

  • 人型ダミーの計装
  • 衝突試験
  • 歩行者衝撃試験
  • 自動車安全性試験用途
  • 衝撃・衝突試験
  • 瞬間的落下試験  
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 10, 2 – 10

  • ゼロ加速度出力 (mV) ±25

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±.1

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-1400 ~ 0-7000, 0-1500, 0-1900, 0-2000, 0-2800

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  アルマイト

  • 製品重量  1 g [ .035 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 121 °C [ -40 – 250 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

業界スタンダード

  • IP 定格  IP66

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 加速レンジ (±) (g) 100, 200, 500, 2000, 6000

  • 感度 (mV/g) .04, .1, .14, .3, .6, 1.4

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0015

関連資料

データ シート/カタログ ページ