この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

この堅牢なユニットは重量が 1 グラム未満であり (リードを除く)、オーバーレンジ限界は 10,000 g です。 ½ アクティブ ブリッジはシャント キャリブレーションに適しています。動作温度範囲は -40ºC ~ +120ºC に及び、自動車、ミリタリ、航空宇宙、輸送産業で測定のプロに選ばれています。非線形性・ヒステリシスの総合性能は ±1% であり、現場での試験やラボでの使用に好適です。

特長

  • 小型設計、軽量 
  • DC 応答、高減衰 
  • 10,000 g オーバーレンジ ストップ 
  • 広い温度範囲
  • 2 ~ 15 Vdc の励起電圧
  • 重量 1 グラム未満
  • 静的および動的測定
  • 最大 3500 Hz の周波数応答
  • 2% の横方向感度
  • 減衰比 0.7

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 2 – 10, 2 – 15

  • ゼロ加速度出力 (mV) ±10, ±20

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±.1, ±.25

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-1400 ~ 0-4500, 0-150, 0-1900, 0-1900 to 0-7000, 0-2800, 0-600 ~ 0-10000, 0-8000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  アルマイト, ステンレス鋼

  • 製品重量  1 g [ .035 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け, 粘着

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 121, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 250, -40 – 248

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

業界スタンダード

  • IP 定格  IP62, IP66

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±.7

  • 加速レンジ (±) (g) 5, 50, 200, 500, 2000, 6000

  • 感度 (mV/g) .1, .15, .2, .4, .45, .9, 2, 20

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0018

関連資料

データ シート/カタログ ページ