この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

このユニットは、内部温度補償・陽極酸化処理済みアルミニウム合金ハウジング・フレキシブル ケーブル出力を備えています。 このセンシング素子は、有益な周波数範囲を拡大し、高周波の影響を低減するために液体減衰されています。

 

特長

  • 液体減衰
  • ±50 g ~ ±2000 g のレンジ
  • フレキシブル ケーブル
  • -20ºC ~ +80ºC の温度範囲
  • 内蔵機械的防止機構
  • ±10 mV 未満の低いゼロ オフセット値
  • 内部温度補償
  • 10 Vdc で励起、±150 mV の出力
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • ゼロ加速度出力 (mV) ±10

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 2 – 10

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±.15

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-300 ~ 0-4000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  アルマイト

  • 製品重量  5 g [ .175 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

業界スタンダード

  • IP 定格  IP61

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 加速レンジ (±) (g) 50, 100, 250, 500, 1000, 2000

  • 感度 (mV/g) .075, .15, .3, .6, 1.5, 3

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0023

関連資料

データ シート/カタログ ページ