この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

13207A および 23207A は小型で安定化電源が内蔵されているため、他の加速度計が使用できない場所にも適合します。 用途に最適の帯域幅とレンジ オプションを選択し、±10 g、±20 g、±30 g、±40 g、±50 g、±60 g、または ±70 g の加速度を 1 軸または 2 軸で測定します。 内蔵温度センサは再現性が高いため、温度の影響を正確に補正することができます。付属のキャリブレーション証明書に記載されている調整データを使用すれば、横方向感度と調整誤差を手動で補正できます。また、これ以上の精度を必要とする場合は、オプション C002 のオフセット補償機能が用意されています。この加速度計は、-40 から +85°C の温度範囲にわたって±2 V の公称フルスケール出力振幅を提供します。ゼロ g 出力レベルの公称値は +2.5 ボルトです。正確な値は付属するキャリブレーション証明書に記載されています。異なるレンジや帯域幅が必要な用途には、13207A および 23207A のカスタム バージョンをご提供できます。

特長

  • 精密なアライメント
  • 広い温度範囲にわたる高い精度
  • キャリブレーション証明書が付属
  • デジタル コマンドによるセルフテスト
  • 小型
  • 電源調整を内蔵
  • 過酷な環境に適合
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • ゼロ加速度出力 (mV) 2500 ±10

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 8.5 – 36

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±2

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-10000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  アルマイト

  • 製品重量  35 g [ 1.225 oz ]

  • 検知軸数  2 軸, 単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±2

  • 加速レンジ (±) (g) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70

  • 感度 (mV/g) 28.6, 33.3, 40, 50, 67, 100, 200

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0028

関連資料

データ シート/カタログ ページ