この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

この加速度計は ±2 ~ ±200 g のレンジに対応し、卓越した熱性能を発揮します。 出力は、優れた長期安定性により信号調整されます。モデル 4604 は、要求の厳しい用途にも対応できるように PFA 絶縁ケーブルと丈夫なストレイン リリーフを備えています。

特長

  • 高度な温度補償 
  • 堅牢なストレイン リリーフ 
  • 増幅、信号調整 
  • DC 応答、超安定型 
  • ±2 g ~ ±200 g のダイナミック レンジ
  • 低消費電力
  • ガス減衰
  • #26 AWG PFA ケーブル
  • 低周波数応答
  • 8 ~ 36 Vdc の励起電圧
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • ゼロ加速度出力 (mV) ±50

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 4 – 30

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±2

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-700 ~ 0-2700

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  アルマイト

  • 製品重量  10 g [ .35 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±.1

  • 加速レンジ (±) (g) 2, 5, 10, 30, 50, 100, 200

  • 感度 (mV/g) 10, 20, 40, 67, 200, 400, 1000

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0034

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格