製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
プラグ アンド プレイ
-
加速度計タイプ
MEMS DC
-
振動センサの製品タイプ
MEMS 加速度計
電気的特性
-
ゼロ加速度出力 (mV)
±50
-
駆動電圧範囲 (VDC)
4 – 30
-
フル スケール電圧出力 (VDC)
±2
信号特性
-
周波数応答 (Hz)
0-700 ~ 0-2700
ボディの特徴
-
一次製品の材料
アルマイト
-
製品重量
8 g [ .28 oz ]
-
検知軸数
単軸
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
その他
-
非線形性 (FSO) (%)
±.1
-
加速レンジ (±) (g)
2, 5, 10, 30, 50, 100, 200
-
感度 (mV/g)
10, 20, 40, 67, 200, 400, 1000