製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
プラグ アンド プレイ
-
加速度計タイプ
MEMS DC
-
振動センサの製品タイプ
MEMS 加速度計
電気的特性
-
ゼロ加速度出力 (mV)
2500 ±10
-
駆動電圧範囲 (VDC)
8.5 – 36
-
フル スケール電圧出力 (VDC)
±2
ボディの特徴
-
一次製品の材料
アルマイト
-
製品重量
38 g [ 1.33 oz ]
-
検知軸数
単軸
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
その他
-
非線形性 (FSO) (%)
±.5
-
加速レンジ (±) (g)
6
-
感度 (mV/g)
133, 200, 333, 400, 500, 666, 1000, 2000