この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

手荒な取り扱いを受ける用途や、 g が低い下での測定のために加速度計が大きな初期過負荷に耐えなければならない状況に最適です。

特長

  • ミニチュア 3 軸設計 
  • DC 応答、高減衰 
  • 広い温度範囲
  • 軽量
  • 静的および動的測定
  • 最大 3,000 Hz の周波数応答
  • ±1% の非線形性
  • -40°C ~ +120°C の動作温度範囲
  • 10,000 g のオーバーレンジ保護

 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 2 – 15

  • ゼロ加速度出力 (mV) ±15

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±.1

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-250 ~ 0-1000, 0-600 ~ 0-10000, 0-900

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  ステンレス鋼

  • 製品重量  6 g [ .21 oz ]

  • 検知軸数  3 軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け, 粘着

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

業界スタンダード

  • IP 定格  IP61

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 加速レンジ (±) (g) 5, 25, 100

  • 感度 (mV/g) 1.5, 3, 7.5

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0065

関連資料

データ シート/カタログ ページ