この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

最小値、最大値、大きさ、ピーク対ピーク、傾斜の評価など、基本的な機能も実行します。 出力はユーザ構成可能であり、軸の数、返される単位、帯域幅、サンプル レート、機能の仕様、分析結果などを選択できます。小さな取り付けやすいパッケージに温度センサ、マイクロコントローラ、アナログ出力も備えています。マイクロコントローラは 10 ビットのサンプルを取得し、温度補償や、RS-485 インタフェースから出力に対してプログラムされたその他の機能を実行します。 ご注文時に用途に応じたレンジ オプションを ±1 g ~ ±15 g の中から選択し、1 ~ 800 Hz の帯域幅に対応する独自のロー パス フィルタを設定してください。

特長

  • 組み込み分析
  • 動的なユーザ インタフェース
  • 柔軟な出力
  • 高精度
  • 内蔵キャリブレーション
  • セルフテスト
  • 堅牢な設計
  • 電源調整を内蔵
  • 小型
  • 3 年保証
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • ゼロ加速度出力 (mV) 2500 ±10

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 8.5 – 36

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±2

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-800

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  アルマイト

  • 製品重量  38 g [ 1.33 oz ]

  • 検知軸数  3 軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±.25

  • 加速レンジ (±) (g) 2, 5, 10, 15

  • 感度 (mV/g) 133, 200, 400, 1000

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0072

関連資料

データ シート/カタログ ページ