この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

安定したピエゾセラミック結晶を特徴とし、電源と信号の全面的な調整機能を備え、最大電流消費は最大でも 22 μA です。 モデル 8102 は ±25 g ~ ±6000 g のレンジに対応し、最大 6 kHz の平坦な周波数応答を提供します。ハウジングにはねじ取り付け用の穴が 2 個開いており、材質は陽極酸化処理アルミニウムとステンレス鋼から選択できます。

特長

  • ±25 g ~ ±6000 g のフル スケール レンジ
  • 低コスト、3 軸
  • 絶縁封入構造
  • ピエゾセラミックせん断設計
  • -40° ~ +125°C
  • プラグ & プレイ用の一体型ケーブル
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  三線式 電圧

  • 振動センサの製品タイプ  圧電加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 3.3 – 5.5

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±1.25

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 2-6000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  アルマイト

  • 製品重量  15 g [ .525 oz ]

  • 検知軸数  3 軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  AC

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±2

  • 加速レンジ (±) (g) 25, 50, 100, 200, 500, 2000, 6000

  • 感度 (mV/g) .2, .62, 2.5, 6.25, 12.5, 25, 50

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0102

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格