この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

このトランスデューサは 10.0 ~ 50.0 インチ/秒の範囲で使用でき、標準的な IEPE 定電流電源とやり取りします。 モデル 8011-06 は上部出口 MIL-C-5015 コネクタを備えており、温度範囲 -50°C ~ +120°C で動作するように設計されています。このユニットは密閉シール済みで、一般的なスタッド マウントによる取り付け方式を特徴としています。

特長

  • 10.0 ~ 50.0 インチ/秒のダイナミック レンジ
  • 2 ~ 7000 Hz の帯域幅 
  • -50°C ~ +120°C の温度範囲
  • 密閉シール済み、溶接
  • 逆配線保護を装備
  • 安定した温度反応
  • 2 ピン MIL-C-5015 コネクタ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  IEPE 速度

  • 振動センサの製品タイプ  圧電加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  2 ピン コネクタ

電気的特性

  • 駆動電流 (mA) 2 – 10

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 18 – 30

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±5

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 2-7000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  ステンレス鋼

  • 製品重量  145 g [ 5.075 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  スタッド

使用条件

  • 使用温度範囲  -50 – 120 °C [ -58 – 248 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  AC

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±2

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0103

関連資料

データ シート/カタログ ページ