この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

±10g、±80g & ±500g のダイナミック レンジの製品が用意されており、12 kHz を超える周波数まで平坦な帯域特性を備えています。 モデル 8021-01 はサイド出口に MIL-C-5015 コネクタが付いており、モデル 8022-01 はケーブルが一体化しています。密閉シール済みで、-55°C ~ +125°C の温度範囲で動作するように設計されています。 

特長

  • EMI シールド処理済み産業用加速度計
  • 12 kHz の帯域幅
  • -55°C ~ +125°C の動作温度範囲
  • サイド出口コネクタまたは一体型ケーブル  
  • ±10g、±80g & ±500g のダイナミック レンジ
  • 最大 12 kHz の広い帯域幅
  • 絶縁と内部シールドを備えた筐体
  • 密閉シール済み、溶接
  • 環状せん断モード
  • 逆配線保護を装備
  • 安定した温度反応
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  IEPE

  • 振動センサの製品タイプ  圧電加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  2 ピン コネクタ

電気的特性

  • 駆動電流 (mA) 2 – 10

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 18 – 30

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±5

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) .5-7000 ~ .5-15000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  ステンレス鋼

  • 製品重量  105 g [ 3.675 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  AC

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 加速レンジ (±) (g) 10, 80, 500

  • 感度 (mV/g) 10, 100, 500

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0107

関連資料

データ シート/カタログ ページ