製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ
プラグ アンド プレイ
-
加速度計タイプ
IEPE
-
振動センサの製品タイプ
圧電加速度計
電気的特性
-
駆動電流 (mA)
2 – 10
-
駆動電圧範囲 (VDC)
18 – 30
-
フル スケール電圧出力 (VDC)
±5
信号特性
-
周波数応答 (Hz)
.1-6000 ~ .3-18000
ボディの特徴
-
一次製品の材料
ステンレス鋼
-
製品重量 (g)
88, 105
-
製品重量 (oz)
3.7
-
検知軸数
単軸
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
その他
-
非線形性 (FSO) (%)
±1
-
加速レンジ (±) (g)
5, 10, 20, 80, 200, 500
-
感度 (mV/g)
250