この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要
「人型ダミーの計装に関する市場最先端の加速度計」

モデル 64X 加速度計では、標準クロストーク精度 < 2%、標準 ZMO < ± 20 mV、線形精度仕様 < ± 0.70% を実現しています。 ± 200 ~ ± 2000 g の範囲に対応しているほか、モデルごとにケーブルが分かりやすく色分けされているため、計器担当エンジニアは試験中に g レンジを目視で識別できます。加速度計の標準動作温度範囲は -40°C ~ +121°C で、環境保護等級 IP65 に準拠しています。

 

用途

  • 人型ダミーの計装
  • クラッシュ ゾーン試験
  • 歩行者への衝撃試験
  • 自動車安全性試験用途
  • 衝撃・衝突試験
  • 瞬間的落下試験

特長

  • 標準で、横方向感度 <2%
  • 標準で、ZMO < 20mV
  • 線形性 < 0.7%
  • 10,000 g の衝撃保護
  • 2 ~ 10 Vdc で励起
  • IP65 の環境シール
  • 適度なガス減衰
  • 低ノイズの、高耐久性ケーブル
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • ゼロ加速度出力 (mV) ±20

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 2 – 10

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±.1

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-1900 to 0-7000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  アルマイト

  • 製品重量  1 g [ .035 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

業界スタンダード

  • IP 定格  IP66

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±.7

  • 加速レンジ (±) (g) 200, 500, 2000

  • 感度 (mV/g) .15, .4, .8

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0118

関連資料

データ シート/カタログ ページ