この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要
8201圧電線形加速度計
MEMSデバイスと比べて
より優れた測定精度
ダイナミックレンジ
帯域幅を提供します。

圧電加速度計は、±25 g ~ ±500 g の測定範囲に対応可能で、10 kHz 超までフラットな周波数応答を提供します。 モデル 8201 加速度計は、安定性に優れたせん断モードの圧電セラミック結晶を低電力電子回路とともに、完全ハーメチック LCC パッケージ内に密閉しています。8201 加速度計に採用されている圧電技術は、信頼性に優れ、長期にわたって安定した出力が求められる状態監視用途において、実績を重ねています。加速度計は、機械の健全性監視向けに設計・認証済みであり、MEMS デバイスに比べてより優れた測定精度、ダイナミック レンジ、帯域幅を提供します。この加速度計は、8201 加速度計内に取り付けられている、埋め込み型モデル 820M1 加速度計の性能をテストするための、シンプルなパッケージを提供します。こうすることで、820M1 設置の際に PCB 回路の設計を行う必要をなくしています。

用途

  • 装置の健全性監視
  • 予知保全導入
  • 状態監視、IoT (モノのインターネット)
  • 衝突・衝撃の監視
  • ベアリング設置
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  三線式 電圧

  • 振動センサの製品タイプ  圧電加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 3 – 5.5

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±1.25

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 2 ~ 10000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  アルマイト

  • 製品重量  2.2 g [ .078 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  粘着

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  AC

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 加速レンジ (±) (g) 25, 50, 100, 200, 500

  • 感度 (mV/g) 2.5, 6.3, 12.5, 25, 50

参照番号

  • TE用番号 CAT-PPA0125

関連資料

データ シート/カタログ ページ