製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
電気的特性
-
電圧要件 (VAC)
100 – 240
-
駆動電圧 (Vrms)
1, 3
信号特性
-
周波数要件 (Hz)
47 – 63
-
チャネル数
2
-
励起周波数 (kHz)
2.5 – 10
機械的アタッチメント
-
センサマウントのタイプ
1/4 DIN パネル マウント
使用条件
-
使用温度範囲
0 – 55 °C [ 32 – 131 °F ]
その他
-
トランスデューサのタイプ
5 または 6 本ワイヤ付き LVDT または RVDT