この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

MMX LVDT 信号調整器は最長 100 フィートの離れた位置に配置できるため、過酷な環境での LVDT 動作を実現します。 EAZYCAL™ には労力をほとんど必要としない指先でのキャリブレーション作業が採用されており、従来のアナログ ベースの信号調整器で必要とされていたヌル/スパンのポテンショメーター調整を繰り返し実行する必要がないため、時間とコストが節減されます。キャリブレーションは、アクセスしやすいフロント パネルの 2 つのプッシュ ボタンを使用して、わずか数秒で完了します。キャリブレーション プロセスでは、直観的に理解できる 4 LED のステータス インジケーターの配列によってフールプルーフのフィードバックが提供され、キャリブレーションの整合性が確保されます。サイド パネルにはキャリブレーションの全手順と接続図が示されており、すぐに参照できるようになっています。 

特長

  • 数秒で完了するプッシュボタンによるキャリブレーション
  • 公称 15 ~ 30 V の DC 入力
  • 0 ~ 10 V の DC 出力
  • DIN レールに取り付け可能な耐衝撃/難燃性ミニモジュール ハウジング
  • 32 ~ 160 °F (0 ~ 70 °C) の動作範囲
  • マスター/スレーブ方式の励起同期 (最大 10) によりマルチチャネル用途に対応 
  • ヌル/スパン調整の繰り返しを排除
  • 時間とコストを削減
  • スペースに制約のある設置環境や過酷な産業環境に最適 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ディスプレイのタイプ  なし

電気的特性

  • 電圧要件 (VDC) 15 – 30

  • 駆動電圧 (Vrms) 3

信号特性

  • チャネル数  1

  • 励起周波数 (kHz) 2.5

ボディの特徴

  • 製品重量 (g) 66

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  DIN 1, DIN 3

使用条件

  • 使用温度範囲  0 – 70 °C [ 32 – 160 °F ]

その他

  • トランスデューサのタイプ  LVDT

参照番号

  • TE用番号 CAT-PSI0013

関連資料

データ シート/カタログ ページ