この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

27 年以上にわたって信頼性と専門性を培ってきた TE が、さまざまな波長オプションに対応可能なクラス最高水準の柔軟性を誇る SpO2 センサを開発しました。 TE ではコンポーネントとセンサ パッケージ一式の両方を提供できることから、高水準の精度・耐久性・性能が必要とされるパルス オキシメータ用途における随一の選択肢となっています。ELM-4000 シリーズ エミッタ アセンブリは、ピーク波長の選択が重要な要件となっている医療用途に特化して設計されています。光源の材質は GaAIP と GaAIAs を組み合わせたもので、透明のエポキシ樹脂レンズを備えています。

 

特長

  • デュアル ドライブ
  • リード フレーム構造
  • 透明エポキシ樹脂
  • 低コスト
  • ピーク波長 660 nm ±3 nm の赤色 LED
  • 3 種類の IR 波長から選択可能

用途

  • パルス オキシメータ
  • フィンガ / イーヤ プローブ
  • 使い捨てストリップ型または蝶型
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フォト光センサのタイプ  フォト光エミッタ

  • センサ パッケージ  リード フレーム

信号特性

  • 動作波長 (nm) 660, 880, 905, 940

寸法

  • 製品幅 (mm) 1.9

  • 製品長さ (mm) 5.1

  • 製品高さ (mm) 4.4

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTO0001

関連資料

データ シート/カタログ ページ