この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
EPM 5000 検出器アセンブリには、医療用途に特化して設計されたシリコン プラナ拡散型フォトダイオードが使用されています。優れた効率と早い応答速度を備えています。

27 年以上にわたって信頼性と専門知識を培ってきた TE は、さまざまな波長オプションに対応可能なクラス最高水準の柔軟性を備えた SMT センサを開発しました。 TE は、コンポーネントとセンサ パッケージ一式のどちらも提供できます。これにより、TE は、高水準の精度・耐久性・性能が必要とされるパルス オキシメータ用途に対応した優れた選択肢となっています。EPM 5000 検出器アセンブリには、医療用途に特化して設計されたシリコン プラナ拡散型フォトダイオードが使用されています。優れた効率と早い応答速度を備えています。EPM 5001 検出器アセンブリは、エミッタ アセンブリ ELM-5001 および ELM-5002 とスペクトル適合性があります。

特長

  • 高速応答
  • 660 nm エミッタに適合
  • 優れた効率
  • 透明エポキシ樹脂レンズ
  • コンパクトなパッケージ
  • 有効領域: 8.07 mm2

用途

  • パルス オキシメータ
  • SpO2 フィンガ/イーヤ再利用可能プローブ
  • SpO2 使い捨てストリップまたはバタフライ プローブ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • フォト光センサのタイプ  フォト光検出器

  • センサ パッケージ  SMT

寸法

  • 製品幅 (mm) 1.3

  • 製品長さ (mm) 4

  • 製品高さ (mm) 4.8

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTO0005

関連資料

データ シート/カタログ ページ