製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
産業用圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
差動
構成の特徴
-
電気接続
Packard, ケーブル 2 フィート
寸法
-
製品高さ (mm)
51.8, 77.7
-
製品高さ (in)
2.04, 3.06
-
製品長さ (mm)
55.37, 78.23, 81.02
-
製品長さ (in)
2.18, 3.08, 3.19
-
製品幅
25.4 mm [ 1 in ]
使用条件
-
圧力 (bar)
.068, .344, .35, 1.034, 3.44
-
圧力 (psi)
1, 5, 15, 50
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
4 – 20 mA
-
耐プレッシャ レンジ
3X、10X 定格
-
圧力精度
下限 ± .1% スパン
その他
-
センサ オプション
なし
-
ポート フィッティング
1/4 FNPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT