製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
ミニチュア圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
絶対
寸法
-
六角幅 (平坦部) (mm)
11, 13
-
六角幅 (平坦部) (in)
.433, .511
-
製品高さ
25 mm [ .984 in ]
使用条件
-
圧力 (bar)
20, 35, 70, 100, 200, 344.73, 350
-
圧力 (psi)
300, 500, 1000, 1500, 3000, 5000
-
使用温度範囲
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
.5 – 4.5 V
-
耐プレッシャ レンジ
2X 定格
-
圧力精度
±0.25% Span
その他
-
センサ オプション
なし, キャリブレーション証明書なし, キャリブレーション証明書付き
-
ポート フィッティング
10-32 UNF オス, 3/8-24 UNF オス, 5/16-24 UNF オス, M10x1 オス, M5x.8 オス, M8x1 オス