製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
ミニチュア圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
密閉ゲージ
寸法
-
製品直径
6.4 mm [ .251 in ]
-
製品高さ
11.4 mm [ .448 in ]
使用条件
-
圧力 (bar)
1.034, 7
-
圧力 (psi)
15, 101.52
-
使用温度範囲
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
0 – 20 mV/V, 5 mV/V
-
耐プレッシャ レンジ
2X, 3X, 4.5X FS, 2X FS
-
圧力精度
下限 ± .5% FSO
その他
-
センサ オプション
IP68 保護
-
ポート フィッティング
なし