この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

特長

  • 0 ~ 5 psi から 1,000 psi (0.35 bar から 70 bar) のレンジに対応
  • 40 ~ 350 kHz の共振周波数
  • CE 認可済み 
  • ミニチュア表面実装
  • ステンレス鋼製のダイアフラム
  • 容易な取り付け

用途

  • 化学処理
  • 自動車テスト ベンチ
  • 一般的な試験ラボ測定
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  ミニチュア圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 密閉済み, 絶対

構成の特徴

  • 電気接続  リード ワイヤ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10

ボディの特徴

  • ポートの材質  ステンレス鋼

寸法

  • 製品幅 (mm) 3.17, 5.08

  • 製品幅 (in) .125, .2

  • 製品長さ (mm) 7.62, 10.16

  • 製品長さ (in) .3, .4

  • 製品高さ (mm) 1.02, 1.6

  • 製品高さ (in) .04, .062

使用条件

  • 圧力 (bar) .35, .7, 1.5, 3.5, 7, 15, 35, 70

  • 圧力 (psi) 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  100 mV, 10 mV, 125 mV, 20 mV, 25 mV, 50 mV, 75 mV

  • 耐プレッシャ レンジ  10X FS, 2X FS, 3X FS, 5X FS

  • 圧力精度  下限 ± .5% FSO

その他

  • センサ オプション  ケーブル長, ボディ, モジュール位置, リードまたはケーブルを配線するコネクタ, 供給電圧, 補償温度範囲, 防水ケーブル出口

  • ポート フィッティング  なし

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0006

関連資料

データ シート/カタログ ページ