この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

特長

  • 小型設計 (ボディ直径 11 mm) 
  • 液体媒体と気体媒体に適合 
  • 最大 150 °C (300 °F) の使用温度 
  • 過酷な環境に対応する設計
  • 3.5 ~ 700 bar (50 ~ 10,000 psi) のレンジ 
  • 0.25% 未満の線形性とヒステリシスを兼備
  • IP66 定格 
  • 0.5 ~ 4.5V 増幅出力 

 

用途

  • モータースポーツ
  • 油井探査
  • 油圧
  • テスト機器
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  ミニチュア圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  密閉済み, 絶対

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル 10 m, ケーブル 1 m, ケーブル 2 m, ケーブル 3 m, ケーブル 4 m, ケーブル 5 m

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 5, 8 – 32

ボディの特徴

  • ポートの材質  ステンレス鋼

寸法

  • 製品直径  11 mm [ .433 in ]

  • 六角幅 (平坦部)  11 mm [ .433 in ]

  • 製品高さ  24 mm [ .945 in ]

使用条件

  • 圧力 (bar) 3.5, 6, 10, 20, 35, 60, 68.94, 100, 200, 350, 700

  • 圧力 (psi) 50, 100, 150, 300, 500, 1000, 1500, 3000, 5000, 10000

  • 使用温度範囲 (°C) -20 – 40, -40 – 150

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 302, -4 – 104

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  .5 – 4.5 V

  • 耐プレッシャ レンジ  1.5X FS, 2X FS

  • 圧力精度  ±0.25% FSO

その他

  • センサ オプション  なし, オプションなし, ケーブル長, シールド ケーブル, 受け入れ試験報告書, 補償温度範囲

  • ポート フィッティング  10-32 UNF オス, 10 ~ 32 UNF, 5/16-24 UNF オス, M5x.8 オス, M8x1 オス

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0007

関連資料

データ シート/カタログ ページ