製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
産業用圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
ゲージ
電気的特性
-
供給電圧範囲 (V)
10, -15 – 15, 10 – 30
寸法
-
製品直径
25 mm [ .984 in ]
-
製品高さ
30.5 mm [ 1.2 in ]
使用条件
-
圧力 (bar)
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500
-
圧力 (psi)
72.5, 150, 300, 750, 1500, 3000, 7500
-
使用温度範囲
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
12 mV, 4 V±5%FS, 5 V±5%FS
-
耐プレッシャ レンジ
1.5X FS, 2X FS
-
圧力精度
±0.05% FSO, ±0.3% FSO
その他
-
センサ オプション
2 極パワーサプライ, オプションなし, ケーブル長, 単極電源
-
ポート フィッティング
M16x1.5