製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
産業用圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
ゲージ
寸法
-
製品直径
15.87 mm [ .625 in ]
-
製品高さ
17.52 mm [ .69 in ]
使用条件
-
圧力 (bar)
17, 17.23
-
圧力 (psi)
250
-
使用温度範囲
0 – 55 °C [ 32 – 131 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
14 ビット ADC12V
-
耐プレッシャ レンジ
1.5X FS, 1.5X 定格
-
圧力精度
±.5% スパン, <± .05% FRO
その他
-
センサ オプション
IP67 保護
-
ポート フィッティング
O リング マウント, O リング ラジアル シール