製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
産業用圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
ゲージ
構成の特徴
-
電気接続
ケーブル 10 m, ケーブル 3 m, コネクタなし
電気的特性
-
供給電圧範囲 (V)
5, -15 – 15, 10 – 30
寸法
-
製品直径
29 mm [ 1.14 in ]
-
製品高さ
42 mm [ 1.65 in ]
使用条件
-
圧力 (bar)
1000, 2000, 3000, 4000
-
圧力 (psi)
15000, 30000, 45000, 60000
-
使用温度範囲
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
1.5 mV/V, 4 V±5%FS, 5 V±5%FS
-
耐プレッシャ レンジ
1.5X FS
-
圧力精度
±0.3% FSO
その他
-
センサ オプション
2 極パワーサプライ, オプションなし, ケーブル長, コネクタ出力, 単極電源
-
ポート フィッティング
M20x1.5 メス