製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
産業用圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
ゲージ
電気的特性
-
供給電圧範囲 (V)
10, 10 – 26, -15 – 15, 10 – 30
使用条件
-
圧力 (bar)
2000, 4000, 7000
-
圧力 (psi)
30000, 60000, 100000
-
使用温度範囲
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
16±.3 mA, 20 mV, 4±.2 V, 5±.25 V
-
耐プレッシャ レンジ
1.2X, 1.5X FS
-
圧力精度
±0.5% FSO
その他
-
センサ オプション
2 極 0 ~ 5V, ケーブル長, コネクタ出力, 単極 .5 ~ 4.5V, 単極 4 ~ 20mA