この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の堅牢な XP5 シリーズ M5X0.8 ミニチュア圧力トランスデューサはチタンで作られており、過酷な環境でも信頼性の高い動作を実現します。 このミニチュア圧力トランスデューサのセンシング技術の中核を成すのは、微細加工された安定性の高いシリコンひずみゲージを持つ温度補償されたホイートストン ブリッジです。オプションで、5 ~ 350 bar (75 ~ 5,000 psi) のレンジに対応する増幅器 (A1) を組み込むことができます。ご要望に応じて、TE 製センサの選択や使用に役立つガイドや便利なヒントが掲載された参考資料をお届けします。

利点

  • 0.5 ~ 350 bar (7 ~ 5,000 psi) の絶対圧・密閉圧・
    ゲージ圧の測定が可能
  • チタン構造 
  • 出力を増幅可能
  • 静的および動的用途向け
  • 最大 ±0.25% FS の線形性
  • フラッシュ ダイアフラム
  • M5x0.8 または 10-32UNF-2A のねじ山
  • ケーブルまたは一体型コネクタ
オレンジのバー

用途

  • 腐食性液体および気体
  • ブレーキ システム圧
  • オンボード機器監視
  • ミリタリおよびエアロスペース
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  ミニチュア圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 密閉済み, 絶対

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル 10 m, ケーブル 1 m, ケーブル 20 m, ケーブル 26 m, ケーブル 2 m, ケーブル 3 m, ケーブル 4 m, ケーブル 5 m, ケーブル 6 m, ケーブル 7 m, ケーブル 8 m, ケーブル 9 m, コネクタなし, 一体型コネクタ

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10, 10 – 30

ボディの特徴

  • ポートの材質  チタン

寸法

  • 六角幅 (平坦部)  10 mm [ .393 in ]

  • 製品高さ (mm) 17.78, 18.28, 22.7, 23.11, 23.7, 24.1, 25.7, 28.7, 28.95, 31.5, 32.1

  • 製品高さ (in) .7, .72, .893, .91, .933, .948, 1.01, 1.13, 1.14, 1.24, 1.26

使用条件

  • 圧力 (bar) .5, 1, 1.034, 2, 5, 10, 20, 35, 50, 70, 100, 200, 350

  • 圧力 (psi) 7, 15, 30, 75, 150, 300, 500, 750, 1000, 1500, 3000, 5000

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  .5 – 4.5 V, 100mV, 10 mV/V, 2.5 mV/V, 25mV, 50mV, 5 mV/V

  • 耐プレッシャ レンジ  2X FS, 4X FS, 8X FS

  • 圧力精度  ±0.25% FSO, ±0.5% FSO, 下限 ± .25% FSO

その他

  • センサ オプション  IP67 保護, ケーブル長, 増幅機能付き (.5 ~ 4.5V), 補償温度範囲

  • ポート フィッティング  10-32 UNF-2A オス, 10-32 UNF オス, M5x.8 オス

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0030

関連資料

データ シート/カタログ ページ