製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
ミニチュア圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
ゲージ, 密閉済み, 絶対
構成の特徴
-
電気接続
ケーブル .5 m, ケーブル 10 m, ケーブル 11 m, ケーブル 2 m, ケーブル 3 m, ケーブル 4 m, ケーブル 5 m, ケーブル 6 m, ケーブル 8 m, コネクタなし
寸法
-
六角幅 (平坦部)
15 mm [ .59 in ]
-
製品高さ (mm)
20.32, 21.6, 23.62, 25
-
製品高さ (in)
.8, .85, .93, .984
使用条件
-
圧力 (bar)
10, 20, 35, 50, 70, 100, 200, 350, 500
-
圧力 (psi)
150, 300, 500, 750, 1000, 1500, 3000, 5000, 7500
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 220, -40 – 120
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 428, -40 – 248
動作/用途
-
出力信号のタイプ
.5 – 4.5 V, 1.2 mV/V, 120 mV
-
耐プレッシャ レンジ
1.5X FS
-
圧力精度
±0.25% FSO, ±0.3% FSO, ±0.5% FSO, 下限 ± .25% FSO
その他
-
センサ オプション
IP67 保護
-
ポート フィッティング
3/8-24 UNF オス, M10x1 オス