この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

XPM10 シリーズ ミニチュア圧力トランスデューサは、ステンレス鋼またはチタンでできており、標準測定レンジは 0-1 ~ 350 bar (15 ~ 5,000 psi) です。 このミニチュア圧力トランスデューサには TE の最先端の SanShiftTM 技術が組み込まれており、取り付けトルクによるゼロシフトが実質的になくなります。オプションで PT1000 温度プローブをカスタム設計として装備できます。XPM10 は、A1 0.5 ~ 4.5 V、A2 ±5 V、A3 4 ~ 20 mA の増幅出力が可能で、さまざまな電子機器を統合できます。

利点

  • 1 ~ 350 bar (15 ~ 5,000 psi) の絶対圧・密閉圧・ゲージ圧の測定が可能
  • ステンレス鋼 
  • 出力を増幅可能 
  • 最大 ±0.25% F.S の線形性 
  • 静的および動的用途向け 
  • オプションの IP67
  • M10x1 ねじ山
  • 取り付けトルクに対する低感度
オレンジのバー

用途

  • 液圧調整プロセス
  • 爆発テスト ベンチ
  • ブレーキ システム圧
  • ラボおよび研究
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  ミニチュア圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 密閉済み, 絶対

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル 10 m, ケーブル 16 m, ケーブル 2 m, ケーブル 3 m, ケーブル 4 m, ケーブル 5 m, ケーブル 7 m, ケーブル 8 m, コネクタなし

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10, 10 – 30, -15 – 15, 10 – 26

ボディの特徴

  • ポートの材質  ステンレス鋼, チタン

寸法

  • 六角幅 (平坦部)  15 mm [ .59 in ]

  • 製品高さ (mm) 21.5, 25, 37.8

  • 製品高さ (in) .846, .984, 1.49

使用条件

  • 圧力 (bar) 1, 2, 5, 10, 20, 35, 50, 100, 200, 350

  • 圧力 (psi) 15, 30, 75, 150, 300, 500, 750, 1500, 3000, 5000

  • 使用温度範囲 (°C) -20 – 80, -40 – 80, -40 – 120

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 176, -4 – 176, -40 – 248

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  .5 – 4.5 V, 0 – 5 V, 100mV, 100 mV, 4 – 20 mA, 50mV, 50 mV

  • 耐プレッシャ レンジ  2X FS

  • 圧力精度  ±0.25% FSO, ±0.35% FSO, 下限 ± .25% FSO

その他

  • センサ オプション  IP67 保護, ケーブル長

  • ポート フィッティング  M10x1 オス

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0032

関連資料

データ シート/カタログ ページ