この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

XPM4 シリーズ ミニチュア圧力トランスデューサは、全チタン構造とフラッシュ ダイアフラムにより、きわめて腐食性の強い環境からセンサを保護します。 XPM4 のねじ山構造により、取り付けトルクによるゼロシフトが実質的になくなります。そのセンシング素子は、性能を最適化する微細加工された安定性の高いシリコンひずみゲージで作られた、完全に温度補償されたホイートストン ブリッジ構成です。XPM4 は、ストレイン リリーフ スプリングで強化されたケーブル アウトレットを標準装備しています。オプションで電気コネクタ用のアウトレットを装備することもできます。

利点

  • 5 ~ 200 bar (75 ~ 3,000 psi) の絶対圧・密閉圧・ゲージ圧の測定が可能
  • チタン デバイス 
  • ケーブルまたはコネクタ出力 
  • 最大 ±0.35% F.S. の線形性
  • フラッシュ ダイアフラム、全チタン構造
  • 取り付けトルクに対する低感度
  • M4x0.7 ねじ山
  • さまざまなオプションを選択可能
  • ご要望に応じて製品のカスタマイズも可能
オレンジのバー

用途

  • 接着剤ディスペンサ システム
  • 油圧回路
  • 爆発テスト ベンチ
  • 成形および形成プロファイル
  • ロボットおよびエフェクタ
  • ラボ
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  ミニチュア圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 密閉済み

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル 2 m, ケーブル 3 m, ケーブル 5 m, コネクタなし

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10

ボディの特徴

  • ポートの材質  チタン

寸法

  • 六角幅 (平坦部) (mm) 20.3, 20.32

  • 六角幅 (平坦部) (in) .8

  • 製品高さ  16.76 mm [ .66 in ]

使用条件

  • 圧力 (bar) 5, 10, 20, 35, 50, 100, 200, 300

  • 圧力 (psi) 75, 150, 300, 500, 750, 1500, 3000, 4300

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  100 mV, 30 mV, 60 mV

  • 耐プレッシャ レンジ  2X FS

  • 圧力精度  ±0.35% FSO, ±0.5% FSO, 下限 ± .35% FSO

その他

  • センサ オプション  IP67 保護, なし, オプションなし, コネクタ出力, 補償温度範囲, 高精度

  • ポート フィッティング  M4x0.7 オス

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0033

関連資料

データ シート/カタログ ページ