この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

ステンレス鋼を材料とし、レンジは 0 ~ 100 から 0 ~ 1,000 bar (1,500 ~ 15,000 psi) です。 最大 1000 ° C (1832 ° F) の熱せん光/爆発試験に対応した保護を提供できるように、「H」形状のダイアフラムに追加保護を挿入できるオプションの MH が用意されています。

XPM6 には、TE の最先端の SanShift TM 技術が組み込まれており、取り付けトルクによって生じるほとんどのゼロ シフトを防ぐことができます。
 

XPM6 のセンシング素子は、微細加工された安定性の高いシリコンひずみゲージで構成された、完全に温度補償されたホイートストン ブリッジです。
 

TE は、センサの設計と製造に長年携わってきた経験を基に、センサを特定の用途や試験環境に合わせてカスタマイズまたは設計する業務を請け負っています。また、お客様のニーズに応えるため、完成されたターンキー システムもご用意しています。当社の調整エレクトロニクスは、センサを駆動し、電子信号を増幅して、データをデジタルで表示します。ターンキー測定システムは、適切に構成されたコンポーネントがキャリブレーション済みの状態でお手元に届くため、すぐに使用できます。

 

特長

  • 密閉およびゲージのレンジ 100 ~ 1000 bar (1500 ~ 15000 psi) 
  • ステンレス鋼ハウジング 
  • オプションで高レベル出力 
  • 静的および動的用途向け 
  • 線形性 ±0.25% F.S.
  • M6x1 ねじ山  
  • フラッシュ ダイアフラム
  • 取り付けトルクに対する低感度
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  ミニチュア圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 密閉済み

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル 10 m, ケーブル 2 m, ケーブル 3 m, ケーブル 5 m, ケーブル 7 m, コネクタなし

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10, 10 – 30

ボディの特徴

  • ポートの材質  ステンレス鋼

寸法

  • 六角幅 (平坦部)  12 mm [ .472 in ]

  • 製品高さ (mm) 23, 28.95

  • 製品高さ (in) .905, 1.14

使用条件

  • 圧力 (bar) 100, 200, 350, 500, 1000

  • 圧力 (psi) 1500, 3000, 5000, 7500, 15000

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  100 mV

  • 耐プレッシャ レンジ  2X FS

  • 圧力精度  ±0.25% FSO, 下限 ± .25% FSO

その他

  • センサ オプション  IP67 保護

  • ポート フィッティング  M6x1 オス

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0034

関連資料

データ シート/カタログ ページ