製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
産業用圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
ゲージ, 複合
構成の特徴
-
電気接続
6 ピン Bendix PT06A, DIN 43650A, M12x1, ケーブル 6 フィート, ミニ DIN 43650C
電気的特性
-
供給電圧範囲 (V)
15 – 28, 10 – 28
寸法
-
製品直径
25.4 mm [ 1 in ]
-
製品長さ (mm)
87.37, 87.63, 89.66, 100.3, 100.8, 102.3, 103.1, 109.9, 113.7, 123.4, 1877.5
-
製品長さ (in)
3.44, 3.45, 3.53, 3.95, 3.97, 4.03, 4.06, 4.33, 4.48, 4.86, 73.92
使用条件
-
圧力 (bar)
.68, 5, 6.89, 10, 20, 34.73, 69, 100, 250, 344.73, 350, 1378.9, 1400, 2068.4
-
圧力 (psi)
5, 10, 72.5, 72.51, 75, 100, 145, 290.07, 500, 1000, 1400, 3625, 3625.94, 5000, 5076, 5676, 20000, 30000
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
0 – 10 V, 0 – 5 V, 4 – 20 mA
-
耐プレッシャ レンジ
2X、最小
-
圧力精度
±0.1% FSO
その他
-
センサ オプション
オプションなし
-
ポート フィッティング
1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 7/16-20 UNF オス, F250C メス