この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

AST20PT 圧力・温度トランスデューサの設計には、圧力を出力するタイプと 4 ~ 20 mA の電流を出力するタイプがあります。 デジタル補償のある圧力・温度デュアル出力トランスミッタであり、単一のプロセス ポイントからの測定を提供し、プロセス侵入ポイントおよび漏れを低減します。Krystal Bond™ テクノロジ単体で優れた非線形性および非再現性性能を提供します。 標準的な特徴には、0.1% BFSL の精度や最小の 2X 耐圧性などがあります。 AST20PT にはセミカスタムおよびカスタム設計の製品も用意されています。

特長

  • ASIC 補償 
  • 優れた耐熱性能
  • リアルタイムの温度補償 
  • リアルタイムの線形性補正 
  • ターンダウン能力 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 複合

構成の特徴

  • 電気接続  6 ピン Bendix PT06A, DIN 43650A, M12x1, ケーブル, ケーブル 10 フィート, ケーブル 2 フィート, コネクタなし, ミニ DIN 43650C

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  17-4PH, 316L, ハステロイ C276

寸法

  • 製品直径  25.4 mm [ 1 in ]

  • 製品長さ (mm) 88.6, 89.66, 115.8, 118.3, 126.2, 128.5, 677.6, 690.3, 3078.4, 3101.3

  • 製品長さ (in) 3.49, 3.53, 4.56, 4.66, 4.97, 5.06, 26.68, 27.18, 121.2, 122.1

使用条件

  • 圧力 (bar) 1.72, 2, 3.44, 5, 6.89, 10.34, 13.78, 17.23, 20.68, 103.42, 250, 344.73, 350

  • 圧力 (psi) 1.973, 25, 29, 50, 72.5, 100, 150, 200, 250, 300, 1500, 3625, 5000, 5076.3

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 85, -40 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 185, -40 – 257

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  0 – 5 V, 1 – 5 V, 4 – 20 mA

  • 耐プレッシャ レンジ  2X、最小, 2X 定格

  • 圧力精度  ±0.1% FSO

その他

  • センサ オプション  オプションなし

  • ポート フィッティング  1/2 MNPT, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0038

関連資料

データ シート/カタログ ページ

認証機関承認済み

認証機関書類