この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

AST4000 圧力トランスデューサは、ワンピース型のステンレス鋼またはニッケル合金センシング素子で設計されています。 このセンシング素子には溶接部・O リング・流体充填キャビティがないため、長期の安定性と正確かつ再現可能な出力が得られます。各種電圧信号を出力するタイプと、4 ~ 20mA のループ電流信号を出力するタイプがあります。ステンレス鋼ハウジング、選択可能な各種プロセス接続ねじ山、ケーブルまたはコネクタで構成されており、数多くの既存設計に適合するとともに、新しい設計に対応する柔軟性も兼ね備えています。

特長

  • 高強度のステンレス鋼構造
  • 油、溶接部、内部 O リングなし
  • 広い動作温度
  • 最大 10,000 PSI の圧力
  • 静的誤差および熱的誤差が小さい
  • 卓越した価格と性能
  • さまざまな液体や気体に適合
  • EMI/RFI 保護
  • UL/c 認可済み (ハウジングを含む) 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ, 密閉済み, 複合

構成の特徴

  • 電気接続  Deutsch DT04-3P, Deutsch DT04-4P, DIN 43650A, M12x1, Packard Metripack 150, ケーブル 10 フィート, ケーブル 2 フィート, ケーブル 6 フィート, コネクタなし, ミニ DIN 43650C

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 5, 10 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  17-4PH, 316L, 合金 718

寸法

  • 製品直径  22.22 mm [ .875 in ]

  • 製品長さ (mm) 75.9, 76.2, 76.96, 78.48, 84.32, 88.13, 88.39, 88.9, 90.42, 90.67, 92.45, 94.74, 103.1, 664.9, 667.7, 1864.8, 3060.7, 3065.5

  • 製品長さ (in) 2.99, 3, 3.03, 3.09, 3.32, 3.47, 3.48, 3.5, 3.56, 3.57, 3.64, 3.73, 4.06, 26.18, 26.29, 73.42, 120.5, 120.69

使用条件

  • 圧力 (bar) 1.72, 1.723, 2.06, 3.44, 6.89, 10, 10.34, 13.78, 17.23, 20, 30, 34.47, 68.94, 172.3, 344.73, 413.68, 689.47

  • 圧力 (psi) 25, 30, 50, 100, 145.03, 150, 200, 250, 290.07, 435.11, 500, 1000, 2500, 5000, 6000, 10000

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  .5 – 4.5 V, .5 ~ 4.5 V Ratiometric, 10 mV/V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 4 – 20 mA

  • 耐プレッシャ レンジ  2X、最小, 2X 定格

  • 圧力精度  ±0.5% FSO

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

その他

  • センサ オプション  なし, オプションなし

  • ポート フィッティング  1/2 MNPT, 1/4 MBSPP, 1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 3/8-24 UNF オス, 7/16-20 UNF オス, G1/4 オス

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0040

関連資料

データ シート/カタログ ページ

認証機関承認済み

認証機関書類

ABS Certificate