この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

AST4100 は、ケーブルによる電気接続を備えた小型で低コストな圧力トランスデューサです。 穏やかな環境での使用を主眼とした AST4100 は、圧力センシングで経済的な選択肢です。センサの材質として、17-4 PH ステンレス鋼や 316L ステンレス鋼のほか、腐食性の液体と気体向けにニッケル合金とチタンが用意されています。  

特長

  • 高強度のステンレス鋼構造
  • 油、溶接部、内部 O リングなし
  • 広い動作温度
  • 最大 10,000 PSI の圧力
  • 静的誤差および熱的誤差が小さい
  • 卓越した価格と性能
  • さまざまな液体や気体に適合
  • EMI/RFI 保護
  • UL/c 認可済み
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル 10 フィート, ケーブル 2 フィート, ケーブル 4 フィート, ケーブル 6 フィート

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 5, 10 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  17-4PH, 316L, 接液面の材質

寸法

  • 製品直径  22.22 mm [ .875 in ]

  • 製品長さ (mm) 656.3, 657.8, 1256.2, 1858.5, 3055.6, 3058.1

  • 製品長さ (in) 25.84, 25.9, 49.46, 73.17, 120.3, 120.4

使用条件

  • 圧力 (bar) 1.723, 2, 3.44, 6.89, 10.34, 17.23, 68.94, 172.36, 206.84, 344.73, 689.47, 827.37

  • 圧力 (psi) 25, 29, 50, 100, 150, 250, 1000, 2500, 3000, 5000, 10000, 12000

  • 使用温度範囲  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  .5 – 4.5 V, 10 mV/V, 1 – 5 V, 20 mV/V, 4 – 20 mA

  • 耐プレッシャ レンジ  2X、最小

  • 圧力精度  ±0.5% FSO

その他

  • センサ オプション  なし, オプションなし

  • ポート フィッティング  1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 7/16-20 UNF オス

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0041

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格

認証機関承認済み

認証機関書類

DNV GL Certificate