製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
産業用圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
ゲージ
構成の特徴
-
電気接続
Packard Metripack 150
寸法
-
製品直径
22.22 mm [ .875 in ]
-
製品長さ
84.5 mm [ 3.33 in ]
使用条件
-
圧力
34.47 bar [ 500 psi ]
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
1 – 5 V
-
耐プレッシャ レンジ
2X、最小
-
圧力精度
±0.5% FSO
その他
-
センサ オプション
オプションなし
-
ポート フィッティング
1/8 FNPT