この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

AST44LP シリーズ低圧力対応 IS 圧力トランスデューサは、 堅牢な構造と最高の価格対性能比を備えた、本質安全領域での低圧力測定に対応したソリューションです。 

製品の特長

  • 認可されたバリアとともに設置した場合、クラス I ディビジョン 1 本質安全グループ C、D に準拠 
  • ATEX/IECEx の Ex ia IIB T4 Ga (Ta = -40°C ~ +80°C) 
  • 高強度のステンレス鋼構造 
  • 内部から O リングを排除 
  • 広い動作温度 
  • 0 ~ 1 PSI から 0 ~ 15 PSI の圧力に対応 
  • 静的誤差および熱的誤差が小さい 
  • 卓越した価格と性能 
  • さまざまな液体や気体に適合 
オレンジ色罫線

用途

  • 産業用 OEM 機器
  • HVAC/R 設備
  • 水管理および外部燃料タンク レベル
  • 制御パネル
  • 空気圧および油圧システム
  • 気相回収
  • データ ロガー
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ

構成の特徴

  • 電気接続  M12x1, Packard Metripack 150, ケーブル 10 フィート, ケーブル 2 フィート, ケーブル 4 フィート, 電線管 10 フィート, 電線管 2 フィート, 電線管 6 フィート

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  316L

寸法

  • 製品直径  22.22 mm [ .875 in ]

  • 製品長さ (mm) 89.9, 97.02, 677.6, 1277.6, 1877, 3075.9

  • 製品長さ (in) 3.54, 3.82, 26.68, 50.3, 73.9, 121.1

使用条件

  • 圧力 (bar) .068, .172, .344, .68, 1.034, 10.34

  • 圧力 (psi) 1, 2.5, 5, 10, 15, 150

  • 使用温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  .5 – 4.5 V, 1 – 5 V, 4 – 20 mA

  • 耐プレッシャ レンジ  2X、最小

  • 圧力精度  ±0.25% FSO

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • 危険区域承認  本質的に安全

その他

  • センサ オプション  なし, オプションなし, 高保証圧力

  • ポート フィッティング  1/4 MNPT

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0047

関連資料