この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

AST45PT シリーズ水中圧力および温度トランスミッタ 屋内および屋外の用途で液面圧力および温度の監視に最適のソリューションです。AST45PT は、幅広い媒体適合性を必要とする 0-1 〜 100 PSI の圧力範囲に適しています。

製品の特長

  • 高強度のステンレス鋼構造
  • 内部から O リングを排除
  • 広い使用温度
  • 最大 100 PSI の圧力
  • 静的誤差および熱的誤差が小さい
  • 堅牢な設計
  • 電気接続部の電線管フィッティング 
  • さまざまな液体に適合 
  • EMI/RFI 保護
オレンジのバー

用途

  • 地下水位測定
  • アースおよびコンクリート ダム
  • 液体タンク
  • 灌漑
  • 環境に関連する場所
  • ビルディング オートメーション システム
  • 排水路
     
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  水中圧力トランスデューサ, 産業用圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ

構成の特徴

  • 電気接続  電線管 100 フィート, 電線管 10 フィート, 電線管 25 フィート, 電線管 35 フィート, 電線管 40 フィート, 電線管 50 フィート

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10 – 28

ボディの特徴

  • ポートの材質  316L

寸法

  • 製品直径  25.4 mm [ 1 in ]

  • 製品長さ (mm) 3181.3, 7753.3, 10801.3, 12325.3, 15373.3, 30613.3

  • 製品長さ (in) 125.25, 305.25, 425.25, 485.25, 605.25, 1205.2

使用条件

  • 圧力 (bar) .068, .344, .413, 1.034, 250

  • 圧力 (psi) 1, 5, 6

  • 使用温度範囲  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  4 – 20 mA

  • 耐プレッシャ レンジ  2X、最小

  • 圧力精度  ±0.1% FSO

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

その他

  • センサ オプション  カスタム ケーブル長, 低出力

  • ポート フィッティング  1/4 FNPT, ノーズ コーン

参照番号

  • TE用番号 CAT-PTT0052

関連資料

データ シート/カタログ ページ

認証機関承認済み

認証機関書類