製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
圧力センサのタイプ
産業用圧力トランスデューサ
-
圧力のタイプ
ゲージ, 複合
構成の特徴
-
電気接続
6 ピン Bendix PT06A, DIN 43650A, ケーブル 2 フィート, ケーブル 6 フィート
電気的特性
-
供給電圧範囲 (V)
15 – 28, 10 – 28
寸法
-
製品直径
22.22 mm [ .875 in ]
-
製品長さ (mm)
76.96, 88.13, 90.42, 662.6, 664.9, 1862.5, 1864.8
-
製品長さ (in)
3.03, 3.47, 3.56, 26.09, 26.18, 73.33, 73.42
使用条件
-
圧力 (bar)
1.034, 1.72, 1.723, 2, 5, 6.89, 17.23, 34.47, 68.94, 344.73, 517.1
-
圧力 (psi)
15, 25, 29, 72.51, 100, 250, 500, 1000, 5000, 7500
-
使用温度範囲
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
動作/用途
-
出力信号のタイプ
0 – 10 V, 0 – 5 V, 1 – 6 kHz
-
耐プレッシャ レンジ
2X、最小
-
圧力精度
±.5% スパン, ±0.25% FSO, ±0.5% FSO
その他
-
センサ オプション
オプションなし
-
ポート フィッティング
1/4 MNPT, 1/8 MNPT, 7/16-20 UNF オス